产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series H1 H1RDC-88Q

零件号:

Tescom-H1RDC-88Q


Specifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1" FNPT x 1" MNPT
PackingViton Oring
Orifice3/8" (9.5 mm) orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)