产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M110 Instrument Manifold M110VIS-4-AM

零件号:

Tescom-M110VIS-4-AM

Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure10000 Psig (689.4 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS