产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M19 Instrument Manifold M19S-SG

零件号:

Tescom-M19S-SG

Harness Gas Pattern Manifold Pipe x Pipe Soft Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT Inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Outlet
PackingViton Oring
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature200°F (93°C)