产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M1 Instrument Manifold M1HIC-4

零件号:

Tescom-M1HIC-4

Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

Specifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)