产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M251B Instrument Manifold M251BVIS-2-SG

零件号:

Tescom-M251BVIS-2-SG

Two Valve

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Bottom Vent X 1/4"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)