产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M25 Instrument Manifold M25HIS-4

零件号:

Tescom-M25HIS-4

Two Valve

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Front Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)