产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M4A Instrument Manifold M4AHIS-AM

零件号:

Tescom-M4AHIS-AM

购买渠道
Three Valve Flange x Flange Manifold Metal/Soft Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS