产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M4AL Instrument Manifold M4ALVIS-SG

零件号:

Tescom-M4ALVIS-SG

Two Valve Flange x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)