产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M4TL Instrument Manifold M4TLEIS-4

零件号:

Tescom-M4TLEIS-4

Two Valve Pipe x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)