产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M4TP Instrument Manifold M4TPHPS-4TB-XP

零件号:

Tescom-M4TPHPS-4TB-XP

Two Valve Pipe x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FTSW Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassASME Class 2500