产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M66A Instrument Manifold M66ARDS-R3V-TB

零件号:

Tescom-M66ARDS-R3V-TB

Five Valve Gas Pattern

Specifications

Body Material316SS
SeatDelrin
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingViton Oring
Orifice3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)
OptionsR3V Coplanar Rosemount, TB Bottom Test port