产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series M9 M9HIS-46

零件号:

Tescom-M9HIS-46


Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 3/4" MNPT
PackingGraphite
Orifice0.136" (3.5mm) orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)