产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series MDP Instrument Manifold MDPHIS-4

零件号:

Tescom-MDPHIS-4

Five Valve Power/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)