产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series MDPT Instrument Manifold MDPTVIS-4-R3V

零件号:

Tescom-MDPTVIS-4-R3V

Five Valve Power Pattern Pipe X Flange Wedge Manifold Metal Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsR3V Coplanar Rosemount