产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series MM1 Instrument Manifold MM1VDS-2

零件号:

Tescom-MM1VDS-2

Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)