产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series MP1 Instrument Manifold MP1VIS-4

零件号:

Tescom-MP1VIS-4

Two Valve

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)