产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series PT7M Instrument Manifold PT7MHPS-422-XP-AM

零件号:

Tescom-PT7MHPS-422-XP-AM

Two Valve

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" Tube stub Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/4"FNPT Oulet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI Class 2500
OptionsAM 2" Pipe Mount CS