产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series PTM Instrument Manifold PTMVIS-4-PM

零件号:

Tescom-PTMVIS-4-PM

Two Valve

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsPM Panel Mounting