产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series V6 Bleed Plug V6VIC-2

零件号:

Tescom-V6VIC-2

Bleed Plug metal/soft seat screwed connection

Specifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/4" MNPT
PackingPTFE
Orifice0.136" (3.5mm) orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)