产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series VA Bleed Plug VAS-2

零件号:

Tescom-VAS-2

Bleed Plug metal seat screwed connection

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4" MNPT
Orifice0.136" (3.5mm) orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)