TESCOM™ 超高纯度 MiniLabo2 调压器
Specifications
| 压力额定值 | 最大入口压力:580 psig / 40.0 bar<br>最大出口压力:22、58、145 psig / 1.5、4.0、10.0 bar |
| 材料 | 阀体:316 不锈钢<br>阀膜:Elgiloy® / Hastelloy®<br>阀座<br>阀门:PCTFE<br>减压器:PTFE |
| 大气压下的泄漏率 | 每个连接 10⁻⁸ mbar l/sec 氦气 |
| 流量速率 | 1-200 LPM,以氮气为基准 |
| 工作温度 | -20°C 至 70°C / -4°F 至 158°F |
| 接口尺寸和类型 | 入口和出口:1/4 高纯度内部连接 (HPIC) 设计用于与 1/4 旋转 VCR®(或兼容的接头)一起使用<br>压力表:1/4 内部 VCR® |
| 重量(近似值) | 2.7 lb / 1.2 kg |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |