TESCOM™ 高纯度调压器

这款超高纯度紧凑面板调压器是一种兼容 VCR 的中央供气设备,可用于对实验室设施中的高级分析气体进行压力控制。根据不同要求,这些装置可切换到备用气瓶,以实现连续气体供应。该产品配备接点压力表和报警器,可对空的气瓶进行监控。对实验室气体分配系统实施中央气体供应的理想方案。

Specifications

压力额定值最大进口压力:1000 或 3480 psig / 69.0 或 240 bar<br>出口压力范围:145、247 psig / 10.0、17.0 bar
材料阀体:不锈钢 1.4404 <br>调压器底座:PCTFE<br>阀座:陶瓷加不锈钢<br>其他部件:316 不锈钢
工作温度-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C
流通能力< 9 Nm³/h at Cv = 0.06 阀内件
泄漏率1 x 10⁻⁸ mbar l/s 氦气
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。