TESCOM™ Wegamed 300 单级调压器(停产)
WegaMed 300 单级预设气瓶调压器符合 DIN EN ISO 10524-1,适用于加压的医用气体。CE 标志符合医疗器械指令 93/42/EEC。进口压力可达 4350 psig / 300 bar。
Specifications
| 流体介质 | 医用氧气和空气 |
| 最大进口压力 | 空气、氧气:160 至 4350 psig / 11 至 300 bar |
| 出口压力范围 | 空气: 标准流量 80 l/min 时 73 psig / 5 bar<br>氧气:标准流量 76 l/min 时 73 psig / 5 bar |
| 泄压阀 | 打开压力:116 psig / 8 bar<br>最小流量:220 l/min(空气) |
| 温度范围 | 工作:-4°F 至 140°F / -20°C 至 60°C <br>存储:-40°F 至 158°F / -40°C 至 70°C |
| 重量 | 大约 2.65 lbs / 1.2 kg(取决于进口连接) |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。 |