TopWorx™ GO™ Switch 72 型

GO™ Switch 72 型开关在所有圆形无杆限位开关中直径最小 (3/8”),大量用于工厂自动化应用。

Features

  • 单刀双掷 C 接触器
  • 2A/240VAC、3A/120VAC、1A/24VDC
  • 0.100″ 终端传感
  • 316 不锈钢外壳
  • -50° 至 105°C(-58° 至 221°F)工作温度
  • 适用于 0 或 1 区危险区域
  • 5/8″ - 18 或 M18 安装螺纹