产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

TopWorx™ GO™ Switch 74 型开关

GO™ Switch 73 型和 74 型开关是世界上很常用、广受好评的无杆限位开关,其不含外部运动部件,无弹簧或凸轮,且没有簧片元件。因此,该产品不存在磨损或故障问题。

Features

  • 单刀双掷 C 接触器
  • 2A/240VAC、3A/120VAC、1A/24VDC
  • 0.100 ″ 终端传感
  • 316 不锈钢外壳
  • -50° 至 105°C (-58° 至 221°F)工作温度
  • 适用于 0 或 1 区危险区域
  • 5/8″ - 18 或 M18 安装螺纹