产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

TopWorx™ GO™ Switch 7F 型

7F 型开关有一个长 2.062" 的导波杆,并具备 Stroke to GO™ 气缸位置传感器产品系列的所有功能和优势。

Features

  • 单刀单掷 A 接触器和 B 接触器,可用于 -60°C 至 200°C 的极端温度。
  • LED 指示
  • 204°C (400°F) 工作温度
  • 海底功能
  • 速断接头