GO™ Switch 7I 型开关

7I 型是所有 GO Switch 开关中最大的开关,提供更长的螺纹,以便在大型液压气缸或气动气缸中实现行程终端指示。

Features

  • DPDT 型 CC 接触器排列,单刀双掷 C 接触器排列
  • 10,000 PSI(690 bar)外壳
  • 全封闭接触腔
  • 204°C (400°F) 工作温度
  • 适用于 0 或 1 区危险区域
  • 适用于 1 或 2 类危险区域
  • 海底功能
  • 速断接头