带红色/绿色 LED 双指示灯的 TopWorx™ GO™ Switch 7LY 型开关
Specifications
| 标称感应距离 | 2.5mm (0.100in) |
| 磁滞 | 0.2mm (0.008in) |
| 执行元件 | 含铁金属或磁铁 (N) |
| 最高交流工作电压 | 120VAC |
| 最大负载电流 | 250mA |
| 最小负载电流 | 10mA |
| 大致电压降 | 5V |
| 直流工作电压 | 10-30VDC |
| 最大初始接触电阻 | 0.5Ohm |
| 最大开关频率 | 10Hz |
| 工作温度范围 | -40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F) |
| 外壳材质 | 316L 不锈钢 |
| 外壳防护 | IP66/IP68 |
| 抗振性 | 10 - 55Hz、1.5-mm 倍幅 |
| 压力等级(感应面) | 140Bar (2000PSI) |