TopWorx™ GO™ Switch C8 型核应用开关

C8 接近开关专为在安全壳内使用而设计,可承受冷却事故损耗 (LOCA) 事件。经认证符合核工业的高振动和潜水要求。

Features

  • 106 年的合格寿命
  • LOCA/完全潜水式 — 三重密封
  • 超出全球和福岛震后潜水和抗震要求 10G RIM
  • 最高工作温度 400°F (204°C) 操作 — 500°F (260°C) 峰值