TopWorx™ HART 7 通讯协议

Specifications
| 设备端子电压 | 最低:10.0 | 标准:VDC 24 | 最高:VDC 39 VDC |
| 线性度(1/4 回转) | 1% 量程 |
| 磁滞 | 0.50% |
| 重复精度 | 0.50% |
| 旋转轴 | 最低:20° | 最高:180° 1800(请咨询工厂了解其他的杆旋转感应) |
| 工作温度限值 | 最低:-40 ° C | 最高:80°C |
| 设备电阻和电容 | 电阻:27.12k ohm | 电容:6.11nF @950 Hz |
| 高位 (H) 报警 NE-43 电流 | 22.3mA |
| 低位 (L) 报警 NE-43 | < 3.5mA |
| 多点电流消耗 | 4.0mA |
| 举升电压 | 10.0V |