TopWorx™ 取样口监控套件

由于监管力度加大,同时需要减少产品损失,逸散性排放变得愈发重要。因此,我们需要改装储罐取样口,并为其增加监控功能,以确保取样口在未使用时处于关闭状态。艾默生已认识到这一点,并通过 TopWorx 取样口套件呈现出色的位置感应技术。该套件采用 TopWorx GO Switch 73 型开关,为石油和天然气行业提供高精度、少维护的可靠解决方案。该套件可用于符合法规要求、对罐顶系统要求更严格的上游石油和天然气应用。

Features

  • 设计适用于所有的取样口型号。
  • 较广的工作温度范围和坚固设计,可抵抗灰尘、污垢、湿气、冲洗、噪声、电磁干扰 (EMI) 和腐蚀化学品所带来的侵害。
  • 该套件采用 GO Switch 73 型开关,可准确监控取样口定位,确保排放得以控制,且取样口始终处于全密封状态。采用独特的坚固耐用型支架设计,确保不会传送错误信号。
  • 装有罗斯蒙特® 702 无线离散变送器。可以在恶劣、防爆或危险应用中安全安装这些简单装置。而且 GO Switch 73 型开关无需耗电,因此可显著提高无线变送器的电池寿命。
  • 无需现场接线、输入/输出、安全栅或在使用无线选件时监控线路断裂和短路情况,可降低安装和维护成本。