Afag EPS midi gantry s

Entdecken Sie mit dem Afag EPS midi Gantry s eine robuste und vielseitige Lösung für die präzise und effiziente Automatisierung von Führungsschlitten. Dieses System lässt sich nahtlos in Ihre Produktionsanlage integrieren, wo es erweiterte Funktionalität und Anpassungsfähigkeit für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen bietet. Die Afag Serie midi Gantry s wurde mit modernster Technologie und aus robusten Materialien konstruiert, um eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Mit intuitiven Bedienelementen und intelligenter Ausstattung ermöglicht dieses Führungsschlittensystem einen reibungslosen Betrieb und die präzise Ausführung von Bewegungen. Erweitern Sie Ihre Automatisierungsfähigkeiten mit dem Afag EPS midi Gantry s, das sich hervorragend zur Optimierung der Effizienz und Produktivität in industriellen Umgebungen eignet.

Merkmale

  • Seitlicher Ausleger bis 630 mm Hub
  • Steife Y-Achse dank Doppelführung
  • Portalachsen mit hoher Kraft