Afag EPS midi XZ

Das Afag EPS midi XZ ist ein fortschrittliches elektrisches Positionierungssystem für die präzise Automatisierung der X- und Z-Achse. Dieses System lässt sich nahtlos integrieren und bietet außergewöhnliche Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen. Das Afag EPS midi XZ mit kompaktem Design und erweiterten Funktionen sorgt für eine präzise und zuverlässige Positionierung zur Steigerung Ihrer Gesamtproduktivität und -effizienz. Heben Sie Ihre Automatisierungslösungen mit Afag, dem Marktführer für elektrische Positionierungstechnologie, auf ein höheres Niveau.

Merkmale

  • Torsionssteife X-Achse mit Doppelführung
  • Sehr hohe Dynamik von Motoren mit 255 N, 550 N und 1 000 N Spitzenkraft
  • Leichtgewichtiges vertikales Modul bis zu 300 mm Hub