Afag Rotationsmodule Serie RM 32 11001808
Teilenummer:
Spezifikationen
| Typ | RMZ-32/1 mit Flansch |
| Befestigungsraster | 48 x 48 mm |
| Befestigungsgewinde | M6 |
| Betriebsdruck min./max. | 6 +/- 2 bar |
| Luftanschluss P | M5, G 1/8 |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |
| Lagerungstemperatur min. | 0 °C |
| Lagerungstemperatur max. | 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | < 90 % |
| Medium gefilterte Druckluft | 10 - 40 µm |
| Nettogewicht | 6.36 kg |
| Luftverbrauch (180°) | 0.27 L |
| Min. Schwenkzeit 90° | 0.21 s |
| Min. Schwenkzeit 180° | 0.27 s |
| Max. Nutzlast radial | 3000 N |
| Max. Nutzlast axial | 3000 N |
| Drehwinkel | 0-180° |
| Lärmpegel | 60 dB (A) |
| Drehmoment | 6 Nm |
| Winkelgenauigkeit | 0.067° |
| Positionen | 3 |
| Im Lieferumfang inbegriffen | 4x Zentrierhülse Ø9x4, 2x Stoßdämpfer SD M14x1 -2, 2x Anschlagschraube AS 12/60 |
| Zubehör | Universaladapter UA RM 32, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |
| Alternatives Zubehör | INI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |