Afag Serie LM 12 Linearmodul 11010379

Teilenummer:

AVENTICS-11010379

Linearmodul LM 12/90

Spezifikationen

TypLM 12/90
Befestigungsraster20 x 48 mm
BefestigungsgewindeM5
Betriebsdruck min./max.6 +/- 2 bar
Luftanschluss PM5
Zylinderdurchmesser12 mm
Kolbenkraft einfahrend51 N
Kolbenkraft ausfahrend68 N
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Medium gefilterte Druckluft10 - 40 µm
Hub H90 mm
Hubbegrenzung20 mm
Hubbegrenzung optionaloptional 2 x 20 mm
Nettogewicht0.37 kg
Gewicht bewegt0.19 kg
Luftverbrauch/Zyklus0.057 L
Lärmpegel60 dB (A)
Wiederholgenauigkeit+/- 0.02 mm
EinbaulageBeliebig
Im Lieferumfang inbegriffen2x Zentrierhülse Ø9x4, 1x Anschlagschraube AS 08/25, 1x Anschlagschraube AS 08/40
ZubehörBasisplatte LM 12, Anschlagwinkel LM 12 / LM 16, Anschlagstift M8x1/40, Anschlagstift M8x1/25, Anschlagschraube AS 08/80, Stoßdämpfer SD M8x1 -2, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1