Afag Serie PDL40 Portalachsen 50444528

Teilenummer:

AVENTICS-50444528

Portalachse PDL40-1270-D28

Spezifikationen

TypPDL40-1270-D28
Betriebstemperatur min.0 °C
Betriebstemperatur max.50 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H1270 mm
Nettogewicht21.2 kg
Gewicht bewegt4.64 kg
AntriebLinearmotor, elektrisch
Geschwindigkeit max.3 m/s
Permanentkraft145 N
Spitzenkraft550 N
Wiederholgenauigkeit+/- 0.05 mm
Wiederholgenauigkeit mit externem Wegmesssystem+/- 0.02 mm
Im Lieferumfang inbegriffen4x Zentrierhülse Ø9x4
ZubehörExternes Wegmesssystem PDL30/40, Verbindungsset VS 516, Nutenstein M8, Motorkabel-M17, Regler C11xx-1S, Stecker Set zu C1xxx-1S, USB-RS232 Konverter für Regler, Netzteil T01-72/1500 Multi, 3-phasig
Alternatives ZubehörWeitere Motorkabel, Weitere Regler, Weitere Netzteile, Konsole im Ständerprogramm, Schleppkette auf Anfrage