Afag Serie SA-1 Teleskopspindelachse 50471883

Teilenummer:

AVENTICS-50471883

Basismodul SA-1-100-FL

Spezifikationen

TypSA-1-100-FL
Spindeldurchmesser8 mm
Spindelsteigung4 mm
Antriebswelle-Ø5 mm
Betriebstemperatur min.10 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Lagerungstemperatur min.0 °C
Lagerungstemperatur max.50 °C
Luftfeuchtigkeit< 90 %
Hub H100 mm
Nettogewicht1 kg
Gewicht bewegt0.55 kg
Gewicht Getriebe0.15 kg
Gewicht Motor0.45 kg
Lärmpegel65 dB (A)
Max Antriebsmoment0.07 Nm
Massenträgheit Spindel4.65 g cm²
AntriebAC Servo
SchutzartIP30
Geschwindigkeit max.0.3 m/s
Max Beschleunigung m/s225 m/s²
Spitzenkraft150 N
MesssystemResolver
Wiederholgenauigkeit+/- 0.01 mm
EinbaulageBeliebig