AGI™ Intellimount System mit großer Bohrung
Merkmale
- Nahe am Messumformer positionierte, gerade 10 mm (3/8 Zoll) Durchgangsbohrung reduziert Fehler in der Messleitung und verbessert die Leistungsmerkmale des Messumformers.
- Sorgt für den erforderlichen Abstand bei der Installation mit Sr. Blendenwechslern, ohne den Bedarf für Distanzflansche oder Ventilblöcke.
- Optionale Klassifizierung für Feuersicherheit gemäß API 607.
- Zweiteiliges modulares Eliminationssystem für Coplanar™-Flansch (Rosemount 305) sorgt während der Wartung für einen permanenten Schutz der Membran.
- Keine zusätzlichen Halterungen oder Rohrstützen erforderlich.
- System für Direktmontage eliminiert Impulsleitungen und herkömmliche Blockventil-Hauptabsperrsysteme.
- Nachrüstmöglichkeit für Instrumente nach der Installation.
- Feldinstrumente von allen Herstellern können montiert werden.
- Modulare Bauweise ermöglicht die Druckprüfung und Zertifizierung des Systems ohne Instrument. Kompletter Installationsumfang, einschließlich Messumformer, wird in einem Paket an den Installationsort versandt.