ASCO™ Ventil der Baureihe 015 mit manueller Rückstellung

Die ASCO Ventile der Baureihe 015 mit manueller Rückstellung wurden entwickelt, um eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Ventils zu verhindern. In Ausführungen mit elektrischer Auslösung (bei Spannung) oder Nullspannungsauslösung (bei Spannungsfreiheit) erhältlich. Die Ventile sind ideal zur Steuerung kritischer Prozesse in Anwendungen der Raffinierung und chemischen Industrie geeignet.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil – Arretierung
GehäusewerkstoffMessing; Edelstahl
MedienLuft; inertes Gas; Leichtöl; Dampf; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
AnschlussartNPTF
Funktion2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
DurchflussVon 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv
Spannung24 AC; 20 AC; 480 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 120 DC; 240 DC | 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck150–500 psig
BetriebsumgebungKorrosiv; Ex-Bereich; Innenbereich
Normen/VorschriftenCSA; Typ 3; Typ 7; Typ 9