ASCO™ Magnetventile der Baureihe 025 mit manueller Rückstellung
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – Arretierung |
| Gehäusewerkstoff | Messing; Edelstahl |
| Medien | Luft; inertes Gas; Leichtöl; Dampf; Wasser |
| Rohr-/Anschlussgröße | 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2" |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet |
| Durchfluss | Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv |
| Spannung | 24 AC; 120 AC; 480 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 120 DC; 240 DC - 60 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | 150–500 psig |
| Betriebsumgebung | Korrosiv; Ex-Bereich; Innenbereich |
| Normen/Vorschriften | CSA; Typ 3; Typ 7; Typ 9 |