ASCO™ Ventil der Baureihe 037 mit manueller Rückstellung
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – Arretierung |
| Gehäusewerkstoff | Messing, Edelstahl |
| Medien | Luft, inertes Gas, Leichtöl, Dampf |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4"; 3/8" |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 3-Wege – 3/2 universal |
| Durchfluss | Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv; von 0,5 Cv bis 1,0 Cv |
| Spannung | 24 AC, 120 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC | 60 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 psig |
| Betriebsumgebung | Ex-Bereich, Innenbereich |
| Normen/Vorschriften | CSA; Typ 3; Typ 7; Typ 9 |