ASCO™ Kippventil der Baureihe 067

Die ASCO Baureihe 067 umfasst eine Reihe von magnetbetätigten Kippventilen mit Medientrennung zur Verwendung mit neutralen oder aggressiven Flüssigkeiten und Gasen in analytischen und medizinischen Systemen. Durch die ausgezeichnete Selbstentleerungsfunktion sowie die einfach zu spülende, kleinvolumige interne Kavität eignen sich diese Ventile ideal für Anwendungen, bei denen eine Kreuzkontaminierung minimiert werden muss. Die Kombination aus einem speziellen Kippmechanismus und einer Trennmembran verhindert Wärmeübertragung auf das Medium und einen Klebeeffekt am Ventilsitz. Typische Anwendungen sind Pipettendosierung, In-vitro-Diagnose, DNA-Sequenzierung und Handhabung chirurgischer Medien.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetschalter
GehäusewerkstoffTechnische Kunststoffe
MedienLuft, inertes Gas, aggressive Flüssigkeiten und Gase
AnschlussartPlattenmontage
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen, 2-Wege – 2/2 normal geöffnet, 3-Wege – 3/2 universal
DurchflussWeniger als 0,05 Cv/weniger als 0,04 Kv
Spannung12 DC, 24 DC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungInnen-/Außenbereich
Normen/VorschriftenIP65; RoHS