ASCO™ Miniaturventile der Baureihe 076

Die ASCO Baureihe 076 umfasst eine Reihe von Miniatur-Magnetventilen, die für den Einsatz mit Luft und inerten Gasen entwickelt wurden und auch zur Steuerung anderer Ventile oder Zylinder verwendet werden können. Durch die kompakte und leichte Architektur sowie die niedrige Leistungsaufnahme sind diese Ventile optimal für tragbare medizinische Geräte geeignet. Die Option zur Reihenmontage in komplizierten Ventilinsel-Lösungen ist ideal für die Regelung von mehreren Durchflusspfaden in portablen oder beengten Anwendungen. Zu den typischen Anwendungen der Baureihe 076 gehören Atemtherapie, Patientensimulatoren, Pilotventile sowie vielfältige allgemeine Einsatzbereiche.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetspule
GehäusewerkstoffPA/PBT
MedienLuft, inertes Gas
AnschlussartPlattenmontage
Funktion3-Wege: 3/2 normal geschlossen
Durchfluss0,009 Cv
Spannung5 VDC, 12 VDC, 24 VDC - 50/60
Betriebsdruck bar (psi)6,9 (100)