Numatics™ Pneumatikventile der Baureihe 125

Die ASCO Numatics Baureihe 125 umfasst eine Reihe von Pneumatikventilen, die den austauschbaren Automobil- und S.A.E.-Industriestandards entsprechen. Diese Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsventile sind für den allgemeinen Einsatz in vielfältigen Anwendungen zur Prozessautomatisierung geeignet. Sie bieten reproduzierbare und höchstzuverlässige Leistung in rauen Umgebungen und eignen sich optimal für Maschinenanwendungen mit hoher Taktfrequenz.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil - pneumatisch betätigt, Magnetventil – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße1/4"; 1/2"; 3/8"
AnschlussartNPTF
Funktion4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet
DurchflussVon 1,0 Cv bis 2,0 Cv; von 2,0 Cv bis 6,0 Cv
Normen/VorschriftenCSA; IP65
BetriebsumgebungInnenbereich
MedienLuft, inertes Gas, Sauerstoff