ASCO™ Magnetventile der Baureihe 188

Die ASCO Magnetventile der Baureihe 188 sind dazu konzipiert, Luft und inerte Gase zu regeln und können darüber hinaus für die Steuerung anderer Ventile und Zylinder verwendet werden. Aufgrund des kompakten Aufbaus und der niedrigen Leistungsaufnahme (1,3 W) sind diese Ventile optimal für tragbare medizinische Geräte wie Atemgeräte, zahnärztliche Geräte und Anästhesie-Verabreichungssysteme sowie industrielle Gasanalysatoren geeignet. Die Kapazität von Modellen mit hoher Durchflussrate übersteigt die anderer auf dem Markt erhältlicher Produkte von ähnlicher Größe.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetspule; Magnetspule – Arretierung
GehäusewerkstoffTechnische Kunststoffe
MedienLuft; inertes Gas; Sauerstoff
Rohr-/AnschlussgrößeM5
Funktion3-Wege - 3/2 normal geschlossen; 3-Wege - 3/2 normal geöffnet
DurchflussWeniger als 0,05 Cv
Spannung12 DC; 24 DC - 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck0 – 8 bar
BetriebsumgebungInnenbereich
Normen/VorschriftenIP40