Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil - pneumatisch betätigt, Magnetventil – direktwirkend |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/8", 1/4", 4 mm, 6 mm |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Steckverbindung |
| Funktion | 4-Wege – 4/2, 4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft |
| Durchfluss | Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv |
| Normen/Vorschriften | CSA; IP65 |
| Betriebsumgebung | Innenbereich, Außenbereich, Abreinigung |
| Medien | Luft, inertes Gas, Vakuum |