ASCO™ Numatics Wegeventile der Baureihe 2009
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – luftvorgesteuert |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/8", 1/4", 6 mm, 8 mm |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Steckverbindung |
| Durchfluss | Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv |
| Normen/Vorschriften | CSA; IP65 |
| Medien | Luft, inertes Gas, Vakuum |