ASCO™ Baureihe 202 Preciflow IPC Proportionalventile

Die ASCO Preciflow IPC Magnetventile der Baureihe 202 sind dazu konzipiert, durch Änderung des elektrischen Eingangssignals der Spule den Fluss von Luft und inerten Gasen proportional zu regulieren.

Spezifikationen

VentilbetätigungProportional; Magnetspule
GehäusewerkstoffEdelstahl, Messing oder POM
MedienLuft, inertes Gas
AnschlussartG1/8, Patronen- oder Plattenmontage
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss170 l/min bei 2,7 bar (CV 0,2)
Spannung6 VDC, 12 VDC, 24 VDC
Betriebsdruck0–7 bar (0–102 psi) mit max. Gegendruck von 10 % des Eingangsdrucks
Normen/VorschriftenIP50