ASCO™ Magnetventile der Baureihe 220 für Dampf und Heißwasser

Die Ventile der ASCO Baureihe 220 für Dampf und Heißwasser bieten bis zu 60 % mehr Durchfluss als Produkte anderer Hersteller. Das bedeutet, dass der Durchfluss eines 3/4 in.-Ventils von ASCO dem Durchfluss eines 1 in.-Ventils von Mitbewerbern entspricht. Die schwimmende PTFE-Membran der Baureihe 220 bietet eine positive Abdichtung und eine verbesserte Lebensdauer – bis zu viermal länger als andere Ventile. Das mit Gewinde versehene Oberteil ist leicht abnehmbar, um eine schnelle Inspektion und Wartung zu ermöglichen sowie Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren.