ASCO™ Edelstahl-Kolbenventil der Baureihe 298

Das robuste Design der ASCO Baureihe 298 wurde entwickelt, um den Herausforderungen von Sattdampf, überhitztem Wasser und korrosiven Flüssigkeiten standzuhalten. Das pneumatische Kolbenventil aus Edelstahl hat eine bis zu 43 % höhere Druckstufe als Konkurrenzprodukte und bietet eine hervorragende Leistung in OEM-Anlagen. Das Ventil eignet sich gut für Innen- und Außenanwendungen wie Gummivulkanisation, Reifenpressen, Industrieautoklaven, Gießereien, Lebensmittel- und Getränkeanlagen und chemische Verarbeitung.

1 - 1 von 1 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Rohr-/Anschlussgröße
Gehäusewerkstoff
Zulassungen
Medien
Ventilfunktion
Product Type
Druckanschluss/Armatur
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R298B604

ASCO R298B604

BetätigungRohr-/AnschlussgrößeGehäusewerkstoffZulassungenMedien
DruckbetriebenEdelstahlAir, Inert Gas|Steam|Hot Water
ZUR LISTE HINZUFÜGEN